Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, flange F3A XF, per LxP=1200x800 mm, IP55, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
121447
|
| EAN |
4015081192670
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1100 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
700 mm
|
| Peso prodotto |
10.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPTF1208-XF
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|