Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121450
XPNBCB-E-08

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, area connessione cavi/area posteriore sistema a sbarre, EVEN, L=800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
121450
EAN
4015081192700
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
934 mm
Larghezza prodotto
690 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPNBCB-E-08

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto