Eaton Moeller® series anello luminoso M22, LED, D=60mm, 24VAC/DC, giallo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Anello luminoso a LED M22
|
| Sigla catalogo |
121477
|
| EAN |
4015081192953
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
60 mm
|
| Peso prodotto |
0.035 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Std. C22.2 No. 14-05 IEC 60947 UL 508 UL File No.: E340491 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NISD CSA-C22.2 No. 14-05 UL CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 CE CSA File No.: 012528 CSA |
| Note catalogo |
Tre gruppi di 4 LED ciascuno (collegati in serie), possono essere azionati separatamente (ad esempio per luce permanente)
|
| Codice modello |
M22-XPV60-Y-24
|
| Diametro attuatore |
60 mm
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.9 W
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V AC/DC
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessori
|
| Grado di protezione |
IP66
IP69 |
| Tipo |
LED
|