Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121493
C22S-D-W-K11

Eaton Moeller® series C22 Pulsante, piatto, ad impulso, 1 NC, 1 NA, collegamento a bullone, bianco, senza scritta, Anello frontale colore nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Pulsante
Sigla catalogo
121493
EAN
4015081193110
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.021 kg
Certificazione/i
CE marking
CSA certified
CSA Class No.: 321103
VDE 0660
CSA File No.: 165628
UL 508
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
IEC/EN 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
Note catalogo
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
Codice modello
C22S-D-W-K11

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Bianco
Diametro attuatore
29.7 mm
Funzione attuatore
Ad impulso
Ritorno a molla
Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Corsa della manopola
5.7 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30

Contatti

Forza per apertura positiva - min
20 N
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Dati elettrici

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Classe di protezione da corto circuito
potenza 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Features & functions

Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Piatto
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Caratteristiche
Apertura positiva
Dotato di:
Ghiera frontale
Iscrizione
Neutra

Informazioni generali

Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo connessione
Morsetto a vite
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
IP67/IP69
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Soluzione RMQ-Compact
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Coppia di serraggio
0,8 Nm, Morsetti a bullone
Tipo
Attuatore a pulsante

Esporta le caratteristiche del prodotto