Eaton Moeller® series C22 Interruttore di commutazione, con maniglia, permanente, 1 NC, 1 NA, collegamento a bullone, 2 posizioni, Anello frontale colore nero
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series C22 Interruttore di commutazione
|
| Sigla catalogo |
121591
|
| EAN |
4015081194094
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
73 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.023 kg
|
| Certificazione/i |
CE marking
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 IEC/EN 60947-5-1 CSA certified CSA File No.: 165628 UL 508 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 321103 UL Listed |
| Note catalogo |
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
|
| Codice modello |
C22S-WRK-K11
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
Permanente
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto |
| Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Tipo attuatore |
Leva
|
| Corsa della manopola |
5.7 mm
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
2
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Forza per apertura positiva - min |
20 N
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Classe di protezione da corto circuito |
potenza 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Con maniglia
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Raccordo a vite
|
| Caratteristiche |
Apertura positiva
|
| Dotato di: |
anello frontale
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tipo connessione |
Collegamento a vite
|
| Grado di protezione |
NEMA 3R
IP65 |
| Durata meccanica |
1.000.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
2000 operazioni/h
|
| Coppia di esercizio |
0.3 Nm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
RMQ Compact
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Angolo di commutazione |
60 °
|
| Coppia di serraggio |
0,8 Nm, Morsetti a bullone
|
| Tipo |
Attuatore selettore
|