Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121606
Codice del modello: C22S-WK3-K20

Eaton Moeller® series C22 Interruttore di commutazione, con maniglia, ad impulso, 2 NA, collegamento a bullone, 3 posizioni, Anello frontale colore nero

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Interruttore di commutazione
Sigla catalogo
121606
EAN
4015081194247
Lunghezza/profondità del prodotto
73 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.023 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 165628
UL 508
UL Listed
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
CSA Class No.: 321103
IEC/EN 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA certified
VDE 0660
Codice modello
C22S-WK3-K20

Actuator

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Ad impulso
Tipo attuatore
Leva
Numero di posizioni dell’interruttore

Climatic environmental conditions

Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Contacts

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Electrical rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Classe di protezione da corto circuito
Max. 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Features & Functions

Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Con maniglia
Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Dotato di:
Ghiera frontale

General information

Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo connessione
Collegamento a vite
Grado di protezione
NEMA 3R
IP65
Durata meccanica
1.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
2000 Operazioni/h
Coppia di esercizio
0.3 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ Compact
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Angolo di commutazione
40 °
Coppia di serraggio
0,8 Nm, Morsetti a bullone
Tipo
Attuatore selettore

Esporta le caratteristiche del prodotto