Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121610
Codice del modello: C22-PVT45P-K11

Eaton C22 Pulsante arresto di emergenza, sblocco a rotazione, 45 mm, 1 NA, 1 NC

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Pulsante arresto d'emergenza/off
Sigla catalogo
121610
EAN
4015081194285
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
C22-PVT45P-K11

Features & Functions

Metodo di sblocco
Sblocco a rotazione

General information

Grado di protezione
IP67/IP69
NEMA 4X, 13
Metodo di montaggio
Da incorporare
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm

Electrical rating

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V

Contacts

Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Report di certificazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.