Eaton C22 Pulsante arresto di emergenza, sblocco a rotazione, 45 mm, 2 NC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series C22 Pulsante arresto d'emergenza/off
|
| Sigla catalogo |
121611
|
| EAN |
4015081194292
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
95 mm
|
| Altezza prodotto |
45 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.055 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
C22-PVT45P-K02
|
| Metodo di sblocco |
Sblocco a rotazione
|
| Grado di protezione |
IP67/IP69
NEMA 4X, 13 |
| Metodo di montaggio |
Da incorporare
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|