Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121612
C22-PVT60P-K11

Eaton Moeller® series arresto di emergenza C22, Forma palmare, 60 mm, funzione di sblocco&'A0;mediante rotazione, 1 NC, 1 NA, collegamento a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Pulsante arresto d'emergenza/off
Sigla catalogo
121612
EAN
4015081194308
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.062 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
C22-PVT60P-K11

Contatti

Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V

Features & functions

Metodo di sblocco
sblocco a rotazione

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67/IP69
NEMA 4X, 13
Metodo di montaggio
Da incorporare
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Report di certificazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.