Eaton Moeller® series C22 Indicatore luminoso, piatto, collegamento a bullone, lente bianco, LED bianco, 24 V AC/DC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series C22 Indicatore luminoso
|
| Sigla catalogo |
121626
|
| EAN |
4015081194407
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
56 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.015 kg
|
| Certificazione/i |
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 321103 VDE 0660 CE marking UL Listed IEC/EN 60947-5-1 UL 508 UL File No.: E29184 CSA File No.: 165628 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CSA certified |
| Codice modello |
C22-L-W-24
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V AC/DC (LED)
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
24 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
24 V
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Piatto
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Morsetto a vite
|
| Dotato di: |
Sorgente luminosa
anello frontale |
| Colore luce |
Bianco
|
| Colore della lente |
Bianco
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
RMQ Compact
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Capacità morsetti |
2 x (0,5 - 1,5) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x (0,5 - 1,5) mm², cavo rigido |
| Coppia di serraggio |
0,8 Nm, Morsetti a bullone
|
| Tipo |
Indicatori luminosi
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|