Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121630
Codice del modello: C22-L-B-24

Eaton Moeller® series C22 Indicatore luminoso, piatto, collegamento a bullone, Lente blu, LED azzurro, 24 V AC/DC

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Indicatore luminoso
Sigla catalogo
121630
EAN
4015081194445
Lunghezza/profondità del prodotto
56 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.015 kg
Certificazione/i
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
UL File No.: E29184
CSA certified
IEC/EN 60947-5-1
CSA File No.: 165628
VDE 0660
CE marking
CSA Class No.: 321103
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
Codice modello
C22-L-B-24

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Electrical rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio
24 V AC/DC (LED)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
24 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
24 V

Features & Functions

Colore ghiera frontale
Altro
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
piatto
Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Dotato di:
Sorgente luminosa
Ghiera frontale
Colore luce
Blu
Colore della lente
Blu

General information

Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ Compact
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Capacità morsetti
2 x (0,5 - 1,5) mm², cavo rigido
2 x (0,5 - 1,5) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
Coppia di serraggio
0,8 Nm, Morsetti a bullone
Tipo
Indicatori luminosi
Tipo di tensione
AC/CC

Esporta le caratteristiche del prodotto