Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM1, 3/4p, Innesto, AxP=150x600 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
121796
|
| EAN |
4015081196081
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
520 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
1.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMN130606MP
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
150 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|