Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121798
XMN130604MP

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM1, 3/4p, Innesto, AxP=150x425 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
121798
EAN
4015081201006
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN130604MP

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
150 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto