Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121981
BB-UL-18/1P-1M/57

Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, 1 fasi, 18qmm, spina, 1m, 1M/57

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
121981
EAN
4015081201815
Lunghezza/profondità del prodotto
1009 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.29 kg
Conformità
RoHS conform
Note catalogo
ONLY 80A
Codice modello
BB-UL-18/1P-1M/57

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
BB-UL
Sbarra di collegamento
Tipo
  • BB-UL
  • Sbarra di collegamento
Caratteristiche
isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Tipo di collegamento elettrico
spina
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
80 A
Valore sovratensione
10 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Adatto per numero dispositivi
57
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Numero di poli
57 poli
Colore
Altro
Temperatura ambiente di esercizio - max
100 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Sezione trasversale
18 mm²
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Numero di distanziali modulari
57
Numero di fasi
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
277 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
10 kA
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
57 dispositivi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.