Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, 2 fasi, 18qmm, spina, 1m, 3M/39
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
121985
|
| EAN |
4015081201853
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
690 mm
|
| Altezza prodotto |
37 mm
|
| Larghezza prodotto |
22 mm
|
| Peso prodotto |
0.538 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BB-UL-18/2P-3M/39
|
| Utilizzato con |
BB-UL
Sbarra di collegamento |
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
Isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
|
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
80 A
|
| Valore sovratensione |
10 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
80 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Adatto per numero dispositivi |
0
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
|
| Numero di poli |
Trentanove poli
|
| Colore |
Altro
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
100 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Sezione trasversale |
18 mm²
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Numero di distanziali modulari |
39
|
| Numero di fasi |
2
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
277 V
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
10 kA
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|
| Adatto per |
39 dispositivi
|