Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121987

Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, 2 fasi, 18qmm, spina, 1m, 2,5M/46

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
121987
EAN
4015081201877
Lunghezza/profondità del prodotto
1009 mm
Altezza prodotto
37 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.628 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
UL 508
Codice modello
BB-UL-18/2P+AS-2,5M/46

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Sbarra di collegamento
BB-UL
Tipo
  • BB-UL
  • Sbarra di collegamento
Caratteristiche
Isolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarra per interruttore magnetotermico
Tipo di collegamento elettrico
spina
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
80 A
Valore sovratensione
10 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Adatto per numero dispositivi
46
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Numero di poli
46 poli
Colore
Altro
Temperatura ambiente di esercizio - max
100 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Sezione trasversale
18 mm²
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Numero di distanziali modulari
46
Numero di fasi
2
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
277 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
10 kA
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
46 dispositivi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.