Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121994
Codice del modello: BB-UL-25/3P-4,5M/39

Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, trifase, 25 qmm, spina, 1m, 4,5M/39

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
121994
EAN
4015081201945
Lunghezza/profondità del prodotto
1040 mm
Altezza prodotto
37 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.915 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BB-UL-25/3P-4,5M/39

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Sbarra di collegamento
BB-UL
Tipo
  • BB-UL
  • Sbarra di collegamento
Caratteristiche
Isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Tipo di collegamento elettrico
spina
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
100 A
Valore sovratensione
10 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
100 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Adatto per numero dispositivi
0
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Numero di poli
Trentanove poli
Colore
Altro
Temperatura ambiente di esercizio - max
100 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Sezione trasversale
25 mm²
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Numero di distanziali modulari
39
Numero di fasi
3
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
277 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
10 kA
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
39 dispositivi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.