Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, 2 fasi, 25 qmm, spina, 1m, 2,5M/46
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
121995
|
| EAN |
4015081201952
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1009 mm
|
| Altezza prodotto |
37 mm
|
| Larghezza prodotto |
22 mm
|
| Peso prodotto |
0.727 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
UL 508
|
| Codice modello |
BB-UL-25/2P+AS-2,5M/46
|
| Utilizzato con |
Sbarra di collegamento
BB-UL |
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
isolato
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
|
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
100 A
|
| Valore sovratensione |
10 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
100 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Adatto per numero dispositivi |
46
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
|
| Numero di poli |
46 poli
|
| Colore |
Altro
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
100 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Sezione trasversale |
25 mm²
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Numero di distanziali modulari |
46
|
| Numero di fasi |
2
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
277 V
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
10 kA
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|
| Adatto per |
46 dispositivi
|