Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121997
BB-UL-TEP/35

Componenti per la distribuzione Eaton. Morsetto di collegamento, TEP/35

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
121997
EAN
4015081201976
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
17 mm
Peso prodotto
0.033 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BB-UL-TEP/35

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
BB-UL
Sbarra di collegamento
Tipo
  • BB-UL
  • Sbarra di collegamento
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti aggiuntivi
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Sez. del condutt. - max
25 mm²
Corrente nominale di esercizio (le)- max
100 A
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
Altro
Corrente nominale di esercizio
100 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.