Componenti per la distribuzione Eaton. Morsetto di collegamento, TE/50
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
121998
|
| EAN |
4015081201983
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
0.031 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BB-UL-TE/50
|
| Utilizzato con |
BB-UL
Sbarra di collegamento |
| Tipo |
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Morsetti aggiuntivi
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
|
| Sez. del condutt. - max |
25 mm²
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
100 A
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|
| Adatto per |
Altro
|
| Corrente nominale di esercizio |
100 A
|