Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

122000
BB-UL-EC/1

Componenti per la distribuzione Eaton. Tappo terminali, EC/1

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
122000
EAN
4015081202003
Lunghezza/profondità del prodotto
14 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
5 mm
Peso prodotto
0.001 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BB-UL-EC/1

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Sbarra di collegamento
BB-UL
Caratteristiche
Sbarra di collegamento
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Tappo terminale per copertura profilata
Colore
Altro
Materiale
Plastica
Modello
tappo terminali
Adatto per
Altro
Tipo
  • BB-UL
  • Sbarra di collegamento
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.