Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

122036
Codice del modello: XMMC1006-PI-2

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Moduli plug-in, +guida DIN, forma 2b, A=200mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
122036
EAN
4015081202348
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
550 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMMC1006-PI-2

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto