Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

124415
XPLB0608

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, dispositivi SL/area posteriore sistema a sbarre, LxP=600x800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
124415
EAN
4015081220199
Lunghezza/profondità del prodotto
950 mm
Altezza prodotto
140 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
3.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPLB0608

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto