Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, dispositivi SL/area posteriore sistema a sbarre, LxP=1000x800mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
124417
|
| EAN |
4015081220410
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
950 mm
|
| Altezza prodotto |
140 mm
|
| Larghezza prodotto |
920 mm
|
| Peso prodotto |
6.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPLB1008
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 2b Forma di segregazione interna 2a |
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|