Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125829
XSMFDB0606-BS

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, Box-Soluzione, D = 600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
125829
EAN
4015081234295
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
31 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMFDB0606-BS

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto