Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125970

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, Box-Soluzione, D = 800 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
125970
EAN
4015081235704
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
33 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMFDB0608-BS

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto