Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125975
XMN241204M-BS

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM2, orizzontale, 4p, fisso/estraibile, AxP=300x425 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
125975
EAN
4015081235735
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
310 mm
Larghezza prodotto
330 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN241204M-BS

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto