Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125976
XMN342404M-BS

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM3, Verticale, fisso, 3/4p, AxP=600x425 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
125976
EAN
4015081235742
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
610 mm
Larghezza prodotto
330 mm
Peso prodotto
2.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN342404M-BS

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto