Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125978
XMN230806M-BS

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM2, orizzontale, 3p, AxP=200x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
125978
EAN
4015081235766
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN230806M-BS

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto