Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125979
Codice del modello: XMN241206M-BS

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM2, orizzontale, fisso/estraibile, 4p, AxP=300x600 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
125979
EAN
4015081235773
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
310 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
2.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN241206M-BS

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto