Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125982
Codice del modello: XMN342406M-BS

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM3, orizzontale, 3/4p, fisso, AxP=600x600 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
125982
EAN
4015081235803
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
610 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
4.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN342406M-BS

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto