Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125D200
FUSE 125 DV GG 500VAC TIME DELAY

Fuse-link, low voltage, 125 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gL/gG, DIN, IEC, time-delay

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
125D200
EAN
5027590429726
Product Length/Depth
164 mm
Product Height
164 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
223.6 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Model Code
FUSE 125 DV GG 500VAC TIME DELAY

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Accessory/spare part type
125GD200 Yellow screw cap gauge piece
Suitable for
R2/DV Fuse base

Dati elettrici

Amperage Rating
125 A
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Voltage rating
500 V

Caratteristiche prodotto

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse indicator
Non-indicating
Fuse size
DV
Fuse type
D200 - Time delay

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.