Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125LEC

Fusibile standard britannico extra-rapido Eaton Bussmann series, 125 A, 240 V, None, aR (con protezione semiconduttore)

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
125LEC
EAN
5027590429788
Lunghezza/profondità del prodotto
46 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
115 mm
Peso prodotto
28.9 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
UL Recognized

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
240 V
Tensione nominale CC
150 V
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Classe aR
Perdite di potenza (W)
16 W
Forma del fusibile
Terminali a lama radiali
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
240 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
LEC
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto