Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, 125A, Nessuno, Fusibile, Classe C gL/gG
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
125NC
|
| EAN |
5027590031172
|
| UPC |
051712830553
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
198.4 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
440 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
|
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Classe |
Classe C gL/gG
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Tensione nominale |
750 V
|
| Perdite di potenza (W) |
20 W
|
| Applicazione |
trazione
|