Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

126005
Codice del modello: XPIBCB-E-12

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione IZM/area posteriore sistema a sbarre, EVEN, L=1200mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
126005
EAN
4015081235940
Lunghezza/profondità del prodotto
1260 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
1100 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIBCB-E-12

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
50 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto