Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

126006
Codice del modello: XPL0608

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pareti di separazione, kit di montaggio, SL, Forma 3b, LxP=600x800mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
126006
EAN
4015081235957
Lunghezza/profondità del prodotto
520 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
870 mm
Peso prodotto
8.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPL0608

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Tipo di costruzione
kit di montaggio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Additional information

Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto