Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

126007
Codice del modello: XPL0808

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pareti di separazione, kit di montaggio, SL, Forma 3b, LxP=800x800mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
126007
EAN
4015081235964
Lunghezza/profondità del prodotto
720 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
870 mm
Peso prodotto
11.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPL0808

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Tipo di costruzione
kit di montaggio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Additional information

Adatto per
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto