Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

126015
XME2412C

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, Verticale, vuoto, AxP=600x1200 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
126015
EAN
4015081236022
Lunghezza/profondità del prodotto
1020 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
610 mm
Peso prodotto
4.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME2412C

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto