Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

126037
CBTZ-00/04

Eaton Moeller series xComfort - Interruttori senza fili. Batteria, tipo 4-3V, CR2450

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort batteria selettiva senza fili
Sigla catalogo
126037
EAN
4015081236244
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
24.5 mm
Peso prodotto
0.203 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CBTZ-00/04

Caratteristiche prodotto

Indicazione (IEC)
CR 2450
Indicatore (non IEC)
Nessuno
Capacità (mAh)
610 mAh
Tensione nominale - max
3 V
Numero di celle
1
Modello
Lithium
Indicazione dimensioni
Pila a pastiglia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.