Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

126038
Codice del modello: CMMZ-00/21

Eaton Moeller series xComfort - Interruttori senza fili. Piastra di montaggio, per Niko 45x45 mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort - Interruttori senza fili
Sigla catalogo
126038
EAN
4015081236251
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
6.45 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CMMZ-00/21

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
pulsante 45 mm (Niko)
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastra di supporto
Accessori
Tipo prodotto sistema bus
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.