Eaton Moeller series xComfort - Interruttori senza fili. Set, pulsante singolo, completo, bianco “Original”
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xComfort pulsante standard senza fili
|
| Sigla catalogo |
126089
|
| EAN |
4015081236763
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
14 mm
|
| Larghezza prodotto |
80 mm
|
| Peso prodotto |
0.039 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CPAD-00/130
|
| Utilizzato con |
pulsante 45 mm (Niko)
|
| Caratteristiche |
Radio bidirezionale
|
| Tipo di sistema operativo bus |
Radiofrequenza
Nessuno |
| Dotato di: |
collegamento bus
|
| Finitura superficie |
Opaco
|
| Protezione superficiale |
Non trattato
|
| Qualità del materiale |
Materiale termoplastico
|
| Tipo prodotto sistema bus |
Unità monoblocco
|
| Numero di canali |
1
|
| Numero di commutatori multipli (interruttore a bilanciere) |
1
|
| Numero RAL (Akin) |
9010
|
| Colore |
Bianco puro
Bianco |
| Materiale |
Plastica
|
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
Montaggio in custodia |
| Modello |
Altro
|