Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Profilo a U per il montaggio della persiana, A=1850 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
129004
|
| EAN |
4015081263646
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1850 mm
|
| Altezza prodotto |
20 mm
|
| Larghezza prodotto |
25 mm
|
| Peso prodotto |
2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XASM-PI
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|