Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura sezione vuota, PIFT, ventilata, AxP=600x75 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
129011
|
| EAN |
4015081263714
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
600 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
85 mm
|
| Peso prodotto |
0.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XME0603CSV
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
75 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|