Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMCT MCB. Interruttore automatico, 100 A, 2p, Caratteristica di tipo D
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMCT MCB
|
| Sigla catalogo |
129661
|
| EAN |
5019586143808
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
54 mm
|
| Peso prodotto |
0.47 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
mMCT-D100/2
|
| Utilizzato con |
mMCT
Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico |
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Caratteristiche |
Accessoriabile
|
| Accessorio necessario |
ZP-IHK 286052
|
| Dotato di: |
Z-IS/SPE-1TE 274418
|
| Carcassa |
45 mm
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio rapido con 3 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
18.3 W
18.2 W |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Spessore materiale busbar |
0,8 mm - 2 mm
|
| Caratteristica di intervento |
D
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Profondità interna |
75 mm
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
50 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
2.5 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
50 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
2.5 mm²
|
| Classe di selettività |
3
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
9.1 W
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Durata elettrica |
10000 operazioni
|
| Caratteristica di rilascio |
D
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
|
| Numero di poli (protetti) |
2
|
| Numero di poli (totale) |
2
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
100 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V |
15 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V |
15 kA
|
| Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|