Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

129678
mMCT-B80/3N

Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMCT MCB. Interruttore automatico, 80 A, 3polo+N, Caratteristica di tipo B

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMCT MCB
Sigla catalogo
129678
EAN
5019586144393
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
108 mm
Peso prodotto
0.941 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
mMCT-B80/3N

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Caratteristiche
Commutazione simultanea N-neutro
Accessoriabile
Accessorio necessario
ZP-IHK 286052
Dotato di:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Carcassa
45 mm
Grado di inquinamento
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido con 3 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Grado di protezione
IP20
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
7,1 W
21.3 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Caratteristica di intervento
B
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Profondità interna
75 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
50 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
2.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
50 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
2.5 mm²
Classe di selettività
3
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
7.1 W
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
6
Tipo di tensione
CA
Categoria di sovratensione
III
Numero di poli
Tre poli + N
Durata elettrica
10000 operazioni
Caratteristica di rilascio
B
Tipo
  • Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico
  • mMCT
Caratteristiche speciali
  • Suggerimento temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente)
  • Apertura del contatto di segnale per l'installazione successiva ZP-NHK 248437
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Numero di poli (protetti)
3
Numero di poli (totale)
4
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
80 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V
20 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V
20 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
20 kA
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W

Esporta le caratteristiche del prodotto