Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

12ADFH466.3

Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 6,3 A, AC 12 kV, 51 x 356 mm, back-up, BS, con segnalatore d’urto

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
12ADFH466.3
EAN
5027590430241
Lunghezza/profondità del prodotto
254 mm
Altezza prodotto
50.8 mm
Larghezza prodotto
50.8 mm
Peso prodotto
1500 g
Conformità
BS 2692-1

Compatible fuse clip

Utilizzato con
Clip per fusibili A3354710

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
6.3 A
Potere di apertura
12 kA
Classe
Soluzione di backup livello enterprise
Pre arc (I2T)
4,8 x 101
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
356 Ohm
Tensione nominale
12 kV

Product specifications

Applicazione
  • protezione del lato primario del trasformatore
  • Utilizzato in unità combinate interruttore-fusibile, basi per fusibili e interruttori fusibili
Dimensione fusibile
51 x 254 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto