Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 25 A, AC 12 kV, 51 x 254 mm, back-up, BS, con segnalatore d’urto
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
|
| Sigla catalogo |
12ADFHA25
|
| EAN |
5027590430319
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
254 mm
|
| Altezza prodotto |
50.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
50.8 mm
|
| Peso prodotto |
1500 g
|
| Certificazione/i |
BS 2692-1
|
| Codice modello |
25A 12kV AC, 51x254 mm Air Fuse Link MV
|
| Utilizzato con |
Clip per fusibili A3354710
|
| Valore nominale intensità di corrente |
25 A
|
| Potere di apertura |
12 kA
|
| Classe |
Soluzione di backup
|
| Pre arc (I2T) |
5,1 x 102
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Resistenza |
28,3 ohm
|
| Tensione nominale |
12 kV
|
| Applicazione |
|
| Dimensione fusibile |
51 x 254 mm
|
| Metodo di montaggio |
A scatto
|
| Standard |
British Standard
|