Serie Eaton Bussmann Fusibile in aria in media tensione, 31,5 A, 12 kV, 12 kA, 51 x 356 mm, senza indicatore
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
|
| Sigla catalogo |
12ADFN6B31.5
|
| EAN |
5027590430371
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
326 mm
|
| Altezza prodotto |
53.4 mm
|
| Larghezza prodotto |
50.8 mm
|
| Peso prodotto |
1500 g
|
| Conformità |
BS 2692-1
|
| Certificazione/i |
BS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
31.5 A
|
| Potere di apertura |
12 kA
|
| Classe |
Soluzione di backup
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Tensione nominale |
12 kV
|
| Applicazione |
|
| Dimensione fusibile |
51 x 356 mm
|
| Metodo di montaggio |
A scatto
|
| Standard |
British Standard
|