Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

12AKGH40125

Serie Eaton Bussmann fusibile IN ARIA BS in media tensione, 125 A, 12 kV, 20 kA, 76 x 359 mm, con attuatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
12AKGH40125
EAN
5027590027830
Lunghezza/profondità del prodotto
354 mm
Altezza prodotto
76.2 mm
Larghezza prodotto
76.2 mm
Peso prodotto
4300 g
Conformità
BS 2692-1
Certificazione/i
BS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Potere di apertura
20 kA
Classe
Soluzione di backup
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
12 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione del lato primario del trasformatore
  • Utilizzato in unità combinate interruttore-fusibile, basi per fusibili e interruttori fusibili
Dimensione fusibile
76 x 359 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto