Serie Eaton Bussmann fusibile in aria BS in media tensione, 45 A, 12 kV, 40 kA, 51 x 461 mm, con attuatore
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
|
| Sigla catalogo |
12BDGHC45
|
| EAN |
5027590431330
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
461 mm
|
| Altezza prodotto |
50.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
50.8 mm
|
| Peso prodotto |
2100 g
|
| Conformità |
BS 2692-1
|
| Certificazione/i |
Certificato KEMA
|
| Codice modello |
12KV 45AMP 2"" 'C' AIR FUSE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
45 A
|
| Potere di apertura |
40 kA
|
| Classe |
Soluzione di backup
|
| Pre arc (I2T) |
1,8 x 103
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Resistenza |
17,5 Ohm
|
| Tensione nominale |
12 kV
|
| Applicazione |
|
| Dimensione fusibile |
51 x 461 mm
|
| Metodo di montaggio |
A scatto
|
| Standard |
British Standard
|